Riscontro per chiusura a leva acciaio zincato 05538-9143201
Unità di vendita
0,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
con staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Codice UNSPSC
31162800
per codice articolo
05538, 05550-05
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Accessory
Chiusura a leva 05538.
Chiusura a leva 05550-05.
Chiusura a leva 05550-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.