Tassello piatto acciaio da cementazione cementato, brunito e rettificato 03250-20
- Per la regolazione dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio
- Temprato
Unità di vendita
6,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
cementato, brunito e rettificato
H=Altezza
10
L=Lunghezza
22
Codice UNSPSC
31161508
D
6,6
D1
11
Larghezza cava
20
T
6,3
per viti
DIN 84 o 912
M6x16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
I tasselli piatti servono per allineare dispositivi di montaggio e di serraggio su tavole munite di cave a T secondo DIN 650. Vengono avvitati nelle cave di allineamento dei dispositivi. I tasselli piatti sono quindi indicati per l'installazione di dispositivi su macchine che presentano la stessa larghezza di cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.