Tassello di guida acciaio da bonifica brunito 03240-16X20
- Allineamento preciso degli elementi
- Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature
- Posizionamento rapido dei corpi
Unità di vendita
20,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello di guida
Forma
A
Tipo di forma
semplice
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
B=Larghezza
16
H=Altezza
14
L=Lunghezza
30
Chiave in acciaio
1.1191
Codice UNSPSC
31161508
H1
6
Larghezza cava
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
Utilizzo
I tasselli di guida vengono avvitati al componente per macchinari e attrezzature in una cava e poi fissati sul contropezzo.
Vantaggi
Grande risparmio di tempo durante il montaggio di componenti per macchinari e attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.