Tassello cilindrico acciaio da cementazione cementato, brunito e rettificato 03270-10
- Per l'allineamento dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio sulle piastre di fissaggio
- Utilizzabile sia in fori che in cave
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
71,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello
Versione 1
cilindrico
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
cementato, brunito e rettificato
D=Filettatura
M8
H=Altezza
15,5
Codice UNSPSC
31161508
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Larghezza cava
10
T
6,4
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
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Per la regolazione dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio su piastre di serraggio e piastre con fori di regolazione cilindrici.
Possono essere impiegati nei fori, come anche nelle cave.
Possono essere impiegati nei fori, come anche nelle cave.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.