IT
Choose your Language
Denominazione
Dado di trascinamento
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
H=Altezza
24,5
L=Lunghezza
16,5
Codice UNSPSC
31161508
D
6,4
D1
10,4
L1
7
Larghezza cava
15,9
T
6,2
per testa portamandrino n.
40
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
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche