Spina conica acciaio inox grezzo 03319-1020032
- Carico elevato
- Estremamente affidabili
Unità di vendita
€1.60
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina conica
ISO
2339
Forma
B
Tipo di forma
girata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
2
L=Lunghezza
32
Z1
0,25
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
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Kegelstifte ISO 2339, erhältlich in Stahl oder Edelstahl, sind essenzielle Bauteile im Maschinenbau. Diese Stifte erfüllen die internationalen Standards der ISO 2339 und bieten eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen in Maschinen und Anlagen. Die Stahl- oder Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung. Die kegelförmige Form B erleichtert die Montage und gewährleistet eine sichere Verbindung. Diese Kegelstifte bieten eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, um den anspruchsvollen Anforderungen im Maschinenbau gerecht zu werden.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.