EN
Choose your language
Denominazione
Spina conica
ISO
2339
Forma
B
Tipo di forma
girata
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
3
L=Lunghezza
24
Z1
0,4
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le spine coniche ISO 2339, disponibili in acciaio o acciaio inox, sono elementi essenziali nella costruzione di macchine. Realizzate secondo gli standard internazionali ISO 2339 offrono una soluzione di collegamento affidabile per molteplici applicazioni , utilizzabili sia nei macchinari che negli impianti. La scelta tra acciaio o acciaio inossidabile dipende dalle specifiche esigenze dell'applicazione: entrambi i materiali offrono vantaggi in termini di solidità e resistenza alla corrosione. La forma conica B facilita il montaggio e garantisce un collegamento sicuro. Queste spine coniche offrono un'elevata capacità di carico e durata per soddisfare le elevate esigenze dell'ingegneria meccanica.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought