Spina conica acciaio grezzo 03319-0025010
- Carico elevato
- Estremamente affidabili
Unità di vendita
0,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina conica
ISO
2339
Forma
B
Tipo di forma
girata
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
2,5
L=Lunghezza
10
Z1
0,3
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le spine coniche ISO 2339, disponibili in acciaio o acciaio inox, sono elementi essenziali nella costruzione di macchine. Realizzate secondo gli standard internazionali ISO 2339 offrono una soluzione di collegamento affidabile per molteplici applicazioni , utilizzabili sia nei macchinari che negli impianti. La scelta tra acciaio o acciaio inossidabile dipende dalle specifiche esigenze dell'applicazione: entrambi i materiali offrono vantaggi in termini di solidità e resistenza alla corrosione. La forma conica B facilita il montaggio e garantisce un collegamento sicuro. Queste spine coniche offrono un'elevata capacità di carico e durata per soddisfare le elevate esigenze dell'ingegneria meccanica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.