Spina cilindrica ceramica bianco 03320-01-04X12
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Elettricamente isolante
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
Unità di vendita
12,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina cilindrica
DIN
simile a DIN 6325
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
bianco
D=Diametro
4
L1=Lunghezza
12
Codice UNSPSC
31161601
L2
1
R
4
Z1
0,6
Z2
0,4
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
Ceramica tecnica Z101.
Versione
rettificato.
Nota
Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN 6325.
Vantaggi
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.