Spina cilindrica Filettatura interna ceramica bianco 03325-01-08X50
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Elettricamente isolante
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Smontabile semplicemente
Unità di vendita
45,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina cilindrica
Versione 1
Filettatura interna
DIN EN ISO
simile a DIN EN ISO 8735
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
bianco
D=Diametro
8
L=Lunghezza
50
Codice UNSPSC
31161601
D1
M5
L1 ca.
1
L2 ca.
2,6
T
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
Ceramica tecnica Z101.
Versione
rettificato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie rettificata evita la compressione dell'aria nei fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN EN ISO 8735.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN EN ISO 8735.
Vantaggi
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Nota disegno
1) Superficie levigata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.