Spina cilindrica acciaio temprato 03320-05-10X70
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
Unità di vendita
1,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina cilindrica
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D=Diametro
10
L1=Lunghezza
70
Codice UNSPSC
31161601
L2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprate a cuore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.