IT
Choose your Language
Denominazione
Spina cilindrica
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Diametro
4
L1=Lunghezza
8
Codice UNSPSC
31161601
L2
0,63
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprate a cuore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche