EN
Choose your language
Denominazione
Spina cilindrica
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Diametro
3
L1=Lunghezza
28
Codice UNSPSC
31161601
L2
0,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
temprate a cuore.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche