Spina cilindrica Filettatura interna acciaio temprato 03325-16X90
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
- Smontabile semplicemente
Unità di vendita
6,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina cilindrica
Versione 1
Filettatura interna
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura
M8
D=Diametro
16
L=Lunghezza
90
Codice UNSPSC
31161601
L1 ca.
2
L2 ca.
4,7
T
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
Acciaio.
Versione
temprato, durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Nota disegno
1) Superficie levigata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.