Spina cilindrica acciaio temprato 03320-14X36
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
Sales unit
1,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Spina cilindrica
DIN
DIN 6325
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D=Diametro
14
L1=Lunghezza
36
Codice UNSPSC
31161601
L2
2,5
R
16
Z1
2
Z2
1,3
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato. Durezza 60 ±2 HRC.
Nota
-
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.