IT
Choose your Language
Denominazione
Spina cilindrica
DIN
DIN 6325
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Diametro
10
L1=Lunghezza
20
Codice UNSPSC
31161601
L2
2
R
10
Z1
1,5
Z2
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
Acciaio.
Versione
temprato. Durezza 60 ±2 HRC.
Nota
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche