IT
Choose your Language
Denominazione
Spina cilindrica
DIN
DIN 6325
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Diametro
6
L1=Lunghezza
55
Codice UNSPSC
31161601
L2
1,5
R
6
Z1
0,9
Z2
0,6
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
Acciaio.
Versione
temprato. Durezza 60 ±2 HRC.
Nota
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche