Spina cilindrica acciaio temprato 03320-05X16
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
0,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina cilindrica
DIN
DIN 6325
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D=Diametro
5
L1=Lunghezza
16
Codice UNSPSC
31161601
L2
1,2
R
5
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Acciaio.
Versione
temprato. Durezza 60 ±2 HRC.
Nota
-
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.