Chiavetta ceramica bianco 03288-01-12X40
- Straordinariamente resistente all'usura
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Elettricamente isolante
- Neutro alle frequenze
Unità di vendita
358,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiavetta
DIN
simile a DIN 6885
Forma
A
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
bianco
B=Larghezza
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
Ceramica avanzata Z141.
Versione
rettificato.
Nota
Le chiavette sono utilizzate per la realizzazione di collegamenti albero-mozzo. Si tratta di un collegamento ad accoppiamento geometrico per la trasmissione di coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.