IT
Choose your Language
Designation
Parallel key
DIN
similar to DIN 6885
Form
A
Main material
ceramic
Main colour
white
B=Width
6
L=Length
22
H
6
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
Ceramica avanzata Z141.
Versione
rettificato.
Nota
Le chiavette sono utilizzate per la realizzazione di collegamenti albero-mozzo. Si tratta di un collegamento ad accoppiamento geometrico per la trasmissione di coppie.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche