Chiavetta acciaio da bonifica grezzo 03288-05-14X80
Unità di vendita
1,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
14
H=Altezza
9
L=Lunghezza
80
Codice UNSPSC
31161605
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
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavette in acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.