IT
Choose your Language
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
10
H=Altezza
8
L=Lunghezza
45
Codice UNSPSC
31161605
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
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavette in acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche