IT
Choose your language
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
10
H=Altezza
8
L=Lunghezza
36
Codice UNSPSC
31161605
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavette in acciaio inox.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche