IT
Choose your Language
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
5
H=Altezza
5
L=Lunghezza
18
Codice UNSPSC
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavette in acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche