Chiavetta a disco acciaio 03289-02X5
- Per l'attuazione di connessioni albero-mozzo ad accoppiamento geometrico
- Versione acciaio
- Su richiesta: acciaio inox
Unità di vendita
0,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiavetta a disco
DIN
DIN 6888
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
componente
grezzo
B=Larghezza
2
H=Altezza
5
Codice UNSPSC
31161605
D2
13
L
12,6
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
Acciaio 1.1192.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavetta a disco in acciaio inossidabile 1.4571.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.