Chiavetta acciaio 03288-03X22
- Modello: acciaio o acciaio inox
Sales unit
0,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
3
L=Lunghezza
22
Chiave in acciaio
1.1192
H
3
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
Description
Materiale
Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.
Versione
Superficie non trattata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.