IT
Choose your Language
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
B=Larghezza
8
L=Lunghezza
60
Chiave in acciaio
1.4571
Codice UNSPSC
31161605
H
7
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
Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.

Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche