EN
Choose your language
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
B=Larghezza
6
L=Lunghezza
25
Chiave in acciaio
1.4571
H
6
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
Description

Materiale

Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.

Versione
Superficie non trattata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought