Chiavetta acciaio inox A4 03288-105X50
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiavetta
DIN
DIN 6885
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
B=Larghezza
5
L=Lunghezza
50
Chiave in acciaio
1.4571
Codice UNSPSC
31161605
H
5
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
Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.