{"product":{"productId":"agid.20422","price":72.36,"name":"Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e puntale in acciaio automatico.
Dadi esagonali in acciaio classe di resistenza 04.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
puntale 1.4034.
dadi esagonali in acciaio inox A2.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e puntale in acciaio automatico.
Dadi esagonali in acciaio classe di resistenza 04.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
puntale 1.4034.
dadi esagonali in acciaio inox A2.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Nota
Cilindro a pistone a effetto semplice.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.