IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
mini
Versione 2
con flangia di avvitamento
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
passivate blu
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
A=Distanza degli assi
38
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
48
B1
50
B2
23
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
10
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
Dimensioni
3
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
38
Forza elastica inizio F1 ca. N
12
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
10
L5
5
SW1
17
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Materiale

Flangia di avvitamento in zinco pressofuso.

Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.

Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota
Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.
Accessory
Viti a testa svasata 07175.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche