Spina di posizione mini zinco passivate blu 03098-40-13101084
- Forma costruttiva compatta
- Ingombro ridotto
- -
- -
Unità di vendita
8,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
mini
Versione 2
con flangia di avvitamento
Forma
A
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
passivate blu
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
rosso traffico RAL 3020
A=Distanza degli assi
38
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
48
B1
50
B2
23
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
10
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
Dimensioni
3
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
38
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
12
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
10
L5
5
SW1
17
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Materiale
Flangia di avvitamento in zinco pressofuso.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Perno di bloccaggio grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Accessory
Viti a testa svasata 07175.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.