IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
mini
Forma
A
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M8x1
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
26,5
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
4
D2
21
D3
15
Dimensioni
0
F x 30°
1
Forza elastica fine F2 ca. N
16
Forza elastica inizio F1 ca. N
3
L1
6
L2
16,5
L3
21,5
SW1
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Montaggio
Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori in acciaio inox 03089.
Dadi esagonali 07212.
Boccole di posizionamento per spina di posizione 03099-50.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche