Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio inox non temprato 03097-12410
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
33,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
M
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
74
Chiave in acciaio
1.4305
Controdado
senza controdado
Corsa
S
10
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
34
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
40
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
Boccola 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Boccola 1.4301.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.