IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
M
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
10
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
38,5
Chiave in acciaio
1.4305
Controdado
senza controdado
Corsa S
4
D2
18
Dimensioni
0
F x 30°
1
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
21
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
Modello in acciaio:
Boccola 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Boccola 1.4301.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche