IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Forma
A
Dimensioni
3
Versione 1
con impugnatura eccentrica
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
rosso traffico RAL 3020
Superficie corpo base
temprato e brunito
A1=Lunghezza maniglia
67,8
A=Lunghezza maniglia
55,5
B=Larghezza
26,9
D1=Filettatura
M16X1,5
D=Diametro del perno
8
F1=Spinta iniziale della molla
14
F2=Spinta finale della molla c
28
L=Lunghezza
42,9
S=Corsa
8
B1
19,4
Controdado
senza controdado
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
SW1
19
Tipo di stampo
276

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale

Modello in acciaio:

Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Modello in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.

Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.

Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.

Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Utilizzo semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alta temperatura.
Con funzione di arresto integrata.
Versione corta.
Ideale per spazi ristretti.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento per spine di posizione 03099-50.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche