{"product":{"productId":"agid.32469","price":12.02,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica e controdado"},"currency":"EUR"}
- Comando semplice e veloce
- Adatto per applicazioni ad alte temperature
- Con funzione di arresto integrata
- Versione corta
- Ideale per spazi ristretti
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Utilizzo semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alta temperatura.
Con funzione di arresto integrata.
Versione corta.
Ideale per spazi ristretti.
Adatto per applicazioni ad alta temperatura.
Con funzione di arresto integrata.
Versione corta.
Ideale per spazi ristretti.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento per spine di posizione 03099-50.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Boccole di posizionamento per spine di posizione 03099-50.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.