Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio temprato 03096-7308
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
11,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
X
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4310
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
72
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa
S
8
D4
28
Dimensioni
3
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
45
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile passare a un'altra posizione di bloccaggio.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma X o Y.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma X o Y.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Anello portachiavi 1.4310.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Nota
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.