IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
X
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4310
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
52
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa S
5
D4
23
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile passare a un'altra posizione di bloccaggio.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma X o Y.
Materiale

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Anello portachiavi 1.4310.


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Anello portachiavi non trattato.
Nota
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche