IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con impugnatura eccentrica
Forma
B
Tipo di forma
con controdado (con Forma B)
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
nero
A1=Lunghezza maniglia
67,8
A=Lunghezza maniglia
53,4
B=Larghezza
26,9
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
62,9
B1
19,4
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa S
10
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
34
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale
Modello in acciaio:

Corpo filettato 1.0718.

Perno di bloccaggio 1.0718.



Modello in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.

Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche