{"product":{"productId":"agid.24943","price":95.2,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado"},"currency":"EUR"}
- richiesta di stato elettronica
- Distanza di commutazione breve
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota
Il sensore di stato scatta in commutazione in caso di una corsa di S - 1 mm.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <4000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <4000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo
La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.