IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
84
Chiave in acciaio
1.4305
Controdado
con controdado
Corsa S
18
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
51
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
28
L2
14
L3
25
SW1
22
SW2
30
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
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
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
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche