IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
72
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa S
12
D2
33
Dimensioni
3
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
45
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
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
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Materiale

Modello in acciaio:

corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche