Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio temprato 03089-21206
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
8,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
A
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
54,7
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa
S
9
D2
25
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
18
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
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
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
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
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.