Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox temprato 03089-20141084
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
20,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
A
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
79
Chiave in acciaio
1.4034
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa
S
15
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
43
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
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
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.