IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con meccanismo di chiusura
Forma
B
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
con meccanismo di chiusura
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
82
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa S
10
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza di ripristino N
3-23
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
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
Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.
Pulsante di sblocco in resina termoplastica rossa.

Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche