Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox temprato 03090-02206
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
16,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
56
Chiave in acciaio
1.4034
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Controdado
con controdado
Corsa
S
6
D2
25
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
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
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
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
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.