Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio inox non temprato 03092-17206
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
14,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
V
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
57
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa
S
6
D3
12
D4
23
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
35
L4
17
SW1
14
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile passare a un'altra posizione di bloccaggio.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve avvenire per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma V o la forma W.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello consente anche di collegare elementi di comando a distanza, ad esempio un cavetto di tenuta.
Se il disinnesto deve avvenire per un periodo prolungato e si vuole evitare il rientro del perno di bloccaggio, utilizzare la forma V o la forma W.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Anello portachiavi 1.4310.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.