IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione premium
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
con perno di bloccaggio cilindrico
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
51,7
Classe di resistenza
5.8
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa S
6
D2
25
D3
10
D4
8,5
D5
8,5 -0,01/-0,03
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
SW1
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.

Le spine di posizione premium sono caratterizzate da requisiti di produzione più elevati della spina di posizione e del corpo filettato. Inoltre, al corpo filettato è stata aggiunta una funzione di centratura che può essere utilizzata per aumentare la precisione di posizionamento.
Materiale

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
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
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Nota
In caso di forte sollecitazione con forze trasversali è necessario usare il centraggio.
Montaggio
Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Bussola cilindrica idonea 03089.
Controdado 07212-...
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche