Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox non temprato 03093-111410
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034
Unità di vendita
28,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
G
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
83
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa
S
10
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
34
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
40
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
Impugnatura a fungo 1.4305.
Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.